QMS-052-06.75-L-D-A-GP-K-TR - .635mm High-Speed Ground Plane Header, 104 Pin, 6.75mm Body Ht, 10µin Gold/Tin, Guide Post, A Pin, Kapton Pad, Tape and Reel
特徴
0.635 mmピッチ (.025")
極数は最大156
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $19.546 | $18.508 | $17.448 | $15.762 | $13.844 | $11.893 | $10.006 | $8.459 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QMS-052-06.75-L-D-A-GP-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QMS-052-06.75-L-D-A-GP-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QMS-052-06.75-H-D-A-GP-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 225 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり225個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |