QRF8-036-05.0-L-D-DP-A - 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット
特徴
7 mm ~ 14 mmのスタック高さ
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
パフォーマンス:最大10 GHz / 20 Gbps
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
4.60 mmのスリム幅
極数は最大108
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 51 | 102 | 204 | 459 | 1428 |
| 価格 | $14.665 | $11.966 | $11.066 | $9.268 | $7.468 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRF8-036-05.0-L-D-DP-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QRF8-036-05.0-L-D-DP-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 325 | パッケージング | いいえ |
| QRF8-036-05.0-S-D-DP-A | 0 | トレー | 1 | 51 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり51個) |