QRF8-036-07.0-L-D-DP-A-GP-K-FR 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット
特徴
7 mm ~ 14 mmのスタック高さ
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
パフォーマンス:最大10 GHz / 20 Gbps
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
4.60 mmのスリム幅
極数は最大108
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
| QRF8-036-07.0-L-D-DP-A-GP-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QRF8-036-07.0-L-D-DP-A-GP-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |