QRF8-036-07.0-L-D-DP-A-K-TR 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ソケット

特徴

  • 7 mm ~ 14 mmのスタック高さ

  • グランドプレーン/パワープレーン内蔵

  • パフォーマンス:最大10 GHz / 20 Gbps

  • 堅牢なEdge Rate®のコンタクト

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $17.569 $16.632 $16.007 $15.616 $12.770 $11.821 $9.923 $8.025
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 対応 対応 対応 いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合部品
qrm8-036-05.0-l-d-dp-a-k-tr
QRM8-036-05.0-L-D-DP-A-K-TR

0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター、バーティカル

カートに追加
qrm8-036-02.0-l-d-dp-a-k-tr
QRM8-036-02.0-L-D-DP-A-K-TR

0.80 mmハイスピード エッジカード コネクター、バーティカル

カートに追加
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
商標 Q RATE