QRM8-018-05.0-L-D-DP-A - 0.80 mm Q Rate®スリムボディ グランドプレーン ヘッダー
特徴
7 mm ~ 14 mmのスタック高さ
グランドプレーン/パワープレーン内蔵
パフォーマンス:最大10 GHz / 20 Gbps
堅牢なEdge Rate®のコンタクト
4.60 mmのスリム幅
極数は最大108
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $12.133 | $11.212 | $10.600 | $10.216 | $8.336 | $7.710 | $6.457 | $5.203 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| QRM8-018-05.0-L-D-DP-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 275 | パッケージング | いいえ |
| QRM8-018-05.0-S-D-DP-A | 0 | トレー | 1 | 68 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: トレイ(1パッケージあたり64個) |