RF047-01SP1-11RP9-0146 50 Ω 直径 .047" RFフレキシブルケーブル アッセンブリー
特徴
28 AWG、CCA 047(.047")ケーブル
RF047エンド2オプション:SMAおよびHMHF1。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
500サイクルのU.FL互換性プラグ (HMHF1)
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF047レポート参照
静電容量:95.14pF/メートル
動作温度:-65ºC〜+165ºC
挿入損失:RF047レポート参照
曲げ半径:最小5.0mm
周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
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
| RF047-01SP1-11RP9-0100 | 1085 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| RF047-01SP1-11RP9-0130 | 6 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| RF047-01SP1-11RP9-0305 | 5 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| RF047-01SP1-11RP9-0356 | 5 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| RF047-01SP1-11RP9-0180 | 1 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |