RF047-01SP1-202525-0150 - 50 Ω 直径 .047" RFフレキシブルケーブル アッセンブリー
特徴
28 AWG、CCA 047(.047")ケーブル
RF047エンド2オプション:SMAおよびHMHF1。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
500サイクルのU.FL互換性プラグ (HMHF1)
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF047レポート参照
静電容量:95.14pF/メートル
動作温度:-65ºC〜+165ºC
挿入損失:RF047レポート参照
曲げ半径:最小5.0mm
周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
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
| RF047-11SP9-404040-0100 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-01SP1-202525-0100 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11RP9-090730-0150 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11RP9-170300-0178 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11RP9-170300-0180 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11RP9-170300-0182 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11RP9-170300-0185 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11RP9-170300-0188 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11SP9-403030-0200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11RP9-169930-0200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11RP9-170300-0203 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11RP9-170300-0206 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11RP9-170300-0209 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11RP9-170300-0212 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-01SP1-404040-0400 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-01SP1-402540-0750 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-01SP1-303040-0914 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-01SP1-402540-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11SP9-403030-1600 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-11RP9-999999-1600 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |