RF047-11RP9-11SP9-0115 50 Ω 直径 .047" RFフレキシブルケーブル アッセンブリー

特徴

  • 動作温度:-65ºC〜+165ºC

  • 挿入損失:RF047レポート参照

  • 曲げ半径:最小5.0mm

  • 周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

RF047-A シリーズ画像
RF047-A

50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖障害(アンチモン、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
PFAS PFA、FEP含有