RF047-A-01BJ-SING-0500 50 Ω 直径 .047" RFフレキシブルケーブル アッセンブリー
特徴
28 AWG、CCA 047(.047")ケーブル
RF047エンド2オプション:SMAおよびHMHF1。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
500サイクルのU.FL互換性プラグ (HMHF1)
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF047レポート参照
静電容量:95.14pF/メートル
動作温度:-65ºC〜+165ºC
挿入損失:RF047レポート参照
曲げ半径:最小5.0mm
周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。