RF086-18SJ-24SP-4413 50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

特徴

  • .086"低損失フレキシブル ケーブル、23 AWG

  • RF086エンド2オプション:1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM、ねじ式SMPM(SMPMT)、連動型SMPM(Magnum RF)。® 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。

  • インピーダンス:50Ω

  • 曲げ半径:最小8.9mm

  • 周波数範囲: DC〜67 GHz(1.85 mm、SMPM)、DC〜60 GHz(SMPMT) DC〜50 GHz(2.40 mm)、DC〜40 GHz(2.92 mm、SMP)、DC〜26.5 GHz(SMA)

  • 伝播速度:79%

  • 静電容量:84pF/メートル

  • 遅延時間:4.20ns/メートル

  • 挿入損失:RF086グラフ参照

  • パワーハンドリング:RF086グラフ参照

  • 動作温度:-55ºC〜+125ºC

  • VSWR:1.4:1 最大(50 GHz 〜 67 GHz SMPM、2.0:1 最大)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 SMPM-TH
SMPM-ST-TH

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール

シリーズ画像 SMPM-TH
SMPM-EM

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装

製品画像 SMPM-RA-TH
SMPM-RA-TH

最大32 GHz対応50Ω SMPMプラグ、ライトアングル

製品画像 SMPM-SM
SMPM-SM

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装

SMPMTねじ式、混合技術SMPMプラグ
SMPMT

50Ωねじ式SMPMプラグ65GHz、混合技術

試験報告書
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov