SMPM-SM - 最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装

特徴

  • XおよびY方向の不整合を補正

  • 小型プッシュオンコネクター;SMBよりも30%コンパクト

  • ボード・ツー・ボード非目視嵌合に適した銃弾型アダプター

  • 低VSWR

  • フルデテント、スムーズボア、またはキャッチャーミット

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

シリーズ画像 SMPM-TH
SMPM-ST-TH

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール

シリーズ画像 SMPM-TH
SMPM-EM

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装

製品画像 SMPM-RA-TH
SMPM-RA-TH

最大32 GHz対応50Ω SMPMプラグ、ライトアングル

製品画像 SMPM-MT
SMPM-MT

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、複合技術

嵌合コネクター

RF047-A シリーズ画像
RF047-A

50Ω、.047" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー