RF086-24SP-92SP-0360 50 Ohm .086" RFミリ波​​​​​​​ケーブル アッセンブリー

特徴

  • .086"低損失フレキシブル ケーブル、23 AWG

  • RF086エンド2オプション:1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM、ねじ式SMPM(SMPMT)、連動型SMPM(Magnum RF)。® 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。

  • インピーダンス:50Ω

  • 曲げ半径:最小8.9mm

  • 周波数範囲: DC〜67 GHz(1.85 mm、SMPM)、DC〜60 GHz(SMPMT) DC〜50 GHz(2.40 mm)、DC〜40 GHz(2.92 mm、SMP)、DC〜26.5 GHz(SMA)

  • 伝播速度:79%

  • 静電容量:84pF/メートル

  • 遅延時間:4.20ns/メートル

  • 挿入損失:RF086グラフ参照

  • パワーハンドリング:RF086グラフ参照

  • 動作温度:-55ºC〜+125ºC

  • VSWR:1.4:1 最大(50 GHz 〜 67 GHz SMPM、2.0:1 最大)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 SMPM-TH
SMPM-ST-TH

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール

シリーズ画像 SMPM-TH
SMPM-EM

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装

製品画像 SMPM-RA-TH
SMPM-RA-TH

最大32 GHz対応50Ω SMPMプラグ、ライトアングル

製品画像 SMPM-SM
SMPM-SM

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装

SMPMTねじ式、混合技術SMPMプラグ
SMPMT

50Ωねじ式SMPMプラグ65GHz、混合技術

試験報告書
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。