RF086-GC86-01BJ-1000 - 50 Ohm .086" RFミリ波ケーブル アッセンブリー
特徴
.086"低損失フレキシブル ケーブル、23 AWG
RF086エンド2オプション:1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM、ねじ式SMPM(SMPMT)、連動型SMPM(Magnum RF)。® 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小8.9mm
周波数範囲: DC〜67 GHz(1.85 mm、SMPM)、DC〜60 GHz(SMPMT) DC〜50 GHz(2.40 mm)、DC〜40 GHz(2.92 mm、SMP)、DC〜26.5 GHz(SMA)
伝播速度:79%
静電容量:84pF/メートル
遅延時間:4.20ns/メートル
挿入損失:RF086グラフ参照
パワーハンドリング:RF086グラフ参照
動作温度:-55ºC〜+125ºC
VSWR:1.4:1 最大(50 GHz 〜 67 GHz SMPM、2.0:1 最大)
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
| RF086-GC86-01BJ-0711 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF086-GC86-01BJ-0500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF086-GC86-01BJ-0450 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF086-GC86-01BJ-0305 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF086-GC86-01BJ-0304 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF086-GC86-01BJ-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF086-GC86-01BJ-0254 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF086-GC86-01BJ-0152 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF086-GC86-01BJ-0100 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF086-GC86-01BJ-2000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |