RF180-06SP-06SP-1067 50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
特徴
178(16AWG)低損失フレキシブル、マイクロ波ケーブル
RF180エンド2オプション:SMA、TNCA、Nタイプ。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
インピーダンス:50Ω
動作温度:-65ºC〜+125ºC
周波数帯:DC〜18GHz
伝播速度:80%
静電容量:82pF/メートル
遅延時間:4.1ns/メートル
VSWR: 1.35:1 最大, 1.45:1 最大 (ライトアングル プラグ)
挿入損失:RF180グラフ参照
パワーハンドリング:RF180グラフ参照
曲げ半径:最小24.8mm
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。