RF25S-01SP1-00SJ7-0102 固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブルアッセンブリー
特徴
25 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
RF25S エンド 2 オプション:SMA および SMP。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF25Sグラフ参照
曲げ半径:最小9.0mm
静電容量:96.8pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+200ºC
周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
挿入損失:RF25Sグラフ参照
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
| RF25S-01SP1-00SJ7-0178 | 100 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| RF25S-01SP1-00SJ7-0230 | 5 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| RF25S-01SP1-00SJ7-0152 | 1 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |