RF280-04SP-SING-0200 50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー
特徴
277(11AWG)低損失フレキシブル、マイクロ波ケーブル
RF280エンド2オプション:SMA、TNCA、Nタイプ。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
インピーダンス:50Ω
曲げ半径:最小38.1mm
動作温度:-65ºC〜+125ºC
静電容量:82pF/メートル
周波数帯:DC〜18GHz
伝播速度:83%
遅延時間:4.0ns/メートル
VSWR: 1.35:1 最大, 1.45:1 最大 (ライトアングル プラグ)
挿入損失:RF280グラフ参照
パワーハンドリング:RF280グラフ参照
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。