RF280-06RP-06RP-0400 50Ω、RFマイクロ波ケーブルアッセンブリー

特徴

  • 伝播速度:83%

  • 遅延時間:4.0ns/メートル

  • VSWR: 1.35:1 最大, 1.45:1 最大 (ライトアングル プラグ)

  • 挿入損失:RF280グラフ参照

  • パワーハンドリング:RF280グラフ参照

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SMA--THシリーズ サムネイル画像
SMA

50 Ω SMAジャックボードコネクター

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠