RF402-01RP1-01RP4-0500 - 50 Ω RFケーブルアッセンブリー、19 AWGセミフレキシブル ケーブル
特徴
19 AWG手曲げ可能なセミフレキシブルケーブル(.141" DIA)
RF402 エンド 2 オプション:SMA。 ソリューションを構築するには、次のページにアクセスしてください。
ストレートまたはライトアングルのSMAプラグケーブル終端
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF402チャート参照
曲げ半径:最小10.9mm
静電容量:98.07pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+125ºC
挿入損失:RF402グラフ参照
周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。