RF402-01SP1-01RP1-0535 50 Ω RFケーブルアッセンブリー、19 AWGセミフレキシブル ケーブル
特徴
19 AWG手曲げ可能なセミフレキシブルケーブル(.141" DIA)
RF402 エンド 2 オプション:SMA。 ソリューションを構築するには、次のページにアクセスしてください。
ストレートまたはライトアングルのSMAプラグケーブル終端
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF402チャート参照
曲げ半径:最小10.9mm
静電容量:98.07pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+125ºC
挿入損失:RF402グラフ参照
周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
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
| RF402-01SP1-01RP1-0530 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0600 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0610 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0450 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0685 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0336 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0331 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0305 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0800 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0270 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0250 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0230 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0229 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0210 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0180 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0170 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF402-01SP1-01RP1-0160 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |