RF405-00RJ7-00SJ7-0101 50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル

特徴

  • 静電容量:104.97pF/メートル

  • 動作温度:-40ºC〜+125ºC

  • 挿入損失:RF405グラフ参照

  • 周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SMPエッジ実装RFコネクター
SMP-EM

50ΩSMPプラグ、エッジ実装

SMP RFコネクター
SMP-TH

50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz

SMA--THシリーズ サムネイル画像
SMA

50 Ω SMAジャックボードコネクター

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖障害(アンチモン、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
PFAS PTFEを含みます