RF405-01RP1-00RJ7-0130 - 50 Ω RFケーブルアッセンブリー、24 AWGセミフレキシブル ケーブル
特徴
24 AWG手曲げ可能なセミフレキシブルケーブル(.086" DIA)
RF405 エンド 2 オプション:SMA および SMP。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
ストレートまたはライトアングルのSMA/SMPプラグケーブル終端
インピーダンス:50Ω
VSWR:RF405グラフ参照
曲げ半径:最小6.35mm
静電容量:104.97pF/メートル
動作温度:-40ºC〜+125ºC
挿入損失:RF405グラフ参照
周波数帯:最大20GHz(ケーブルやコネクタによって変動)
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
| RF405-01RP1-00RJ7-0120 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF405-01RP1-00RJ7-0110 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF405-01RP1-00RJ7-0152 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF405-01RP1-00RJ7-0100 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF405-01RP1-00RJ7-0200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF405-01RP1-00RJ7-0210 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF405-01RP1-00RJ7-0220 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF405-01RP1-00RJ7-0230 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF405-01RP1-00RJ7-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF405-01RP1-00RJ7-0610 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF405-01RP1-00RJ7-0900 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |