RSM-125-02-STL-D 表面実装マイクロソケット、0.050" x 0.100"ピッチ
RSMは表面実装PCBヘッダーストリップです。コンタクト間は0.050"(1.27mm)ピッチ、列間は0.100"(2.54mm)ピッチと、PCB設計者により優れた柔軟性を提供。1列または2列のバージョンでご利用いただけます。
特徴
コンタクトシステム:デュアルビーム
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
ターミネーション:表面実装
アプリケーション:1列または2列設計(最大72 ピン)
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $13.831 | $13.093 | $12.601 | $12.294 | $9.274 | $8.267 | $6.254 | $4.240 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSM-125-02-F-D | 155 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | はい |
| RSM-125-02-LM-D | 155 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | はい |
| RSM-125-02-S-D | 155 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | はい |
| RSM-125-02-SM-D | 155 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | はい |
| RSM-125-02-L-D | 155 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | はい |
| RSM-125-02-T-D | 155 | チューブ | 1 | 18 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |