RSP-233145-06 カスタムRFソリューション

特徴

  • .086"低損失フレキシブル ケーブル、23 AWG

  • RF086エンド2オプション:1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM、ねじ式SMPM(SMPMT)、連動型SMPM(Magnum RF)。® 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。

  • インピーダンス:50Ω

  • 曲げ半径:最小8.9mm

  • 周波数範囲: DC〜67 GHz(1.85 mm、SMPM)、DC〜60 GHz(SMPMT) DC〜50 GHz(2.40 mm)、DC〜40 GHz(2.92 mm、SMP)、DC〜26.5 GHz(SMA)

  • 伝播速度:79%

  • 静電容量:84pF/メートル

  • 遅延時間:4.20ns/メートル

  • 挿入損失:RF086グラフ参照

  • パワーハンドリング:RF086グラフ参照

  • 動作温度:-55ºC〜+125ºC

  • VSWR:1.4:1 最大(50 GHz 〜 67 GHz SMPM、2.0:1 最大)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

シリーズ画像 SMPM-TH
SMPM-ST-TH

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール

シリーズ画像 SMPM-TH
SMPM-EM

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装

製品画像 SMPM-RA-TH
SMPM-RA-TH

最大32 GHz対応50Ω SMPMプラグ、ライトアングル

製品画像 SMPM-SM
SMPM-SM

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装

SMPMTねじ式、混合技術SMPMプラグ
SMPMT

50Ωねじ式SMPMプラグ65GHz、混合技術

試験報告書
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 TPO
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(アンチモン、ベリリウム、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
規制当局による検証方法 マニュアル

コンプライアンスに関するアシスタンスが必要な場合はお問い合わせください。[保護されたEメール]
リスク軽減とは何か。

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。