RSP-245698-01 カスタムRFソリューション
特徴
直列間精密RFアダプタ
アプリケーション:精密測定または高密度ブラインドメイトアプリケーション用SMPMアダプタ
SMPMばね式アダプタは耐振動性に優れ、安定した信号接触を維持します
ストレート方向、50 Ωインピーダンス
SMPM、1.85 mm、2.40 mmまたは2.92mm
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。