S1SS

製品仕様
  お客様の製品に使用されるものを下記から選択してください

Micro Mate™1列ディスクリートワイヤー ケーブルアッセンブリー、1.00 mmピッチ

rohsロゴ

S1SSは1.00 mmピッチの1列ディスクリートワイヤー アッセンブリーです。カスタムケーブル長さを選択可能なS1SSはPVCケーブルを使用し、T1M基板が実装されたコネクターまたはT1SS/T1PSマイクロワイヤー ケーブル アッセンブリーとの嵌合向けに設計されています。

構成部品番号
.
.
特徴

  • 28または30 AWG

  • クリンプ式デュアルリーフ コンタクト

  • 2、3、5、7、10、15、20のコンタクト

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.