1.00mmピッチMicro Mate™ディスクリートワイヤーケーブルおよびコネクターは、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、およびケーブル・ツー・パネル方式のアプリケーションに対応した製品で、省スペース設計を特徴としています。
製品群概要
特徴
一つの製品群で、ケーブル・ツー・ボード、ケーブル・ツー・ケーブル、ケーブル・ツー・パネルのアプリケーションをサポート。
他の28 AWGアッセンブリーと比べてきわめてコンパクトなフォームファクタ
定格電流:最大2.7A
定格電圧:最大250VAC / 353VDC
堅牢なシングル/ダブルラッチングで確かな接続を実現
パネル実装バージョンは.033インチ ~.090インチパネルの厚さに適合
クリンプ式デュアルリーフ コンタクトシステム
合わせて2~20のコンタクト(1列)
合わせて4~40のコンタクト(2列)
高温またはハロゲンフリーのアプリケーション向けにTeflon® フッ素樹脂ワイヤーあり
超低背型、ライトアングルのボード実装コネクター/ケーブル嵌合
コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
ダウンロード・リソース
文献
製品
S1SS - 1mm(.0394インチ)ピッチ ワイヤー対ボード / ワイヤー対ワイヤーヘッダーケーブル、単列、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチオプション、マイクロメイト™
特徴
28または30 AWG
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
1.00 mm (.0394")ピッチ
S1SST - 1mm(.0394インチ)ピッチワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー・ヘッダーケーブル、単列、ソケット/メス―ソケット/メス、Teflon™フッ素樹脂(FEP)、ラッチオプション、Micro Mate™
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル
S1SD - 1mm(.0394インチ)ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダーケーブル、2列、ソケット / メス - ソケット / メス、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
28および30 AWGケーブルに対応
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
1列あたり2~20のコンタクト
1.00 mm (.0394")ピッチ
S1SDT - 1mm(.0394インチ)ピッチワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー・ヘッダーケーブル、2列、ソケット/メス―ソケット/メス、Teflon™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、Micro Mate™
特徴
28および30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
1列あたり2~20のコンタクト
1.00 mm (.0394")ピッチ
T1M - 1mm(.0394インチ)ピッチ ワイヤー・ツー・ボード シュラウドボックスヘッダーコネクター、1列または2列、ライトアングルまたはバーティカルオプション、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
1.00 mm (.0394")ピッチ
T1SS - 1mm(.0394インチ)ピッチ電線対電線ヘッダーケーブル、1列、プラグ/オス-プラグ/オスまたはソケット/メス、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
28または30 AWGワイヤー
極数2〜10
T1SST - 1mm(.0394インチ)ピッチワイヤー・ツー・ワイヤー・ヘッダーケーブル、単列、プラグ/オス―プラグ/オス型またはソケット/メス、Teflon™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、Micro Mate™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル
極数2〜10
T1SD - 1mm(.0394インチ)ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス型 - プラグ/オス型またはソケット型/メス型、ラッチング、マイクロ嵌合™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
1列あたりの極数2〜10
28または30 AWGワイヤー
T1SDT - 1mm(.0394インチ)ピッチワイヤー・ツー・ワイヤー・ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス―プラグ/オスまたはソケット/メス、Teflon™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、Micro Mate™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
1列あたりの極数2〜10
28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル
T1PS - 1mm(.0394インチ)ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー パネル実装ヘッダーケーブル、単列、プラグ/オス - ソケット/メス、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
極数3〜10
28または30 AWGワイヤー
T1PST - 1mm(.0394インチ)ピッチ_ワイヤー・ツー・ワイヤー・パネル実装ヘッダーケーブル、単列、プラグ/オス-ソケット/メス、Teflon™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、Micro Mate™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
極数3〜10
28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル
T1PD - 1mm(.0394インチ)ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー パネル実装ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス-ソケット/メス、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
28または30 AWGワイヤー
1列あたりの極数2〜10
T1PDT - 1mm(.0394インチ)ピッチ・ワイヤー・ツー・ワイヤー・パネル実装ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス-ソケット/メス、Teflon™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、Micro Mate™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル
1列あたりの極数2〜10
ISS1 - 1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー ケーブルコネクター圧着ハウジング、単列、ソケット / メス、ラッチオプション、マイクロメイト™
特徴
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
ハンドツールあり
半自動アッセンブリーツールあり
1.00 mm (.0394")ピッチ
ISD1 - 1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー ケーブルコネクタ 圧着ハウジング、2列、ソケット/メス、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
1列あたり2~20のコンタクト
ハンドツールあり
半自動アッセンブリーツールあり
1.00 mm (.0394")ピッチ
CC09R - 1mm(.0394インチ)ピッチ 電線対基板/電線対電線圧着端子コンタクト ソケット/レセプタクル(メス)、フルリール、マイクロメイト™
特徴
リール梱包(30k/1リール)
1.00 mm (.0394")ピッチ
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
CC09M - 1mm(.0394インチ)ピッチ、ワイヤー・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ワイヤー圧着端子コンタクト、ソケット/レセプタクル(メス)、ミニリール、Micro Mate™
特徴
リール梱包(5k/1リール)
1.00 mm (.0394")ピッチ
クリンプ式デュアルリーフ コンタクト
アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
IST1 - 1mm (.0394 インチ) ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー ケーブル コネクター圧着ハウジング、単列、プラグ/オス、ラッチング、Micro Mate™
特徴
極数2〜10
1.00 mm (.0394")ピッチ
半自動アッセンブリーツールあり
ハンドツールあり
ISP1 - 1mm (.0394 インチ) ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー パネル実装ヘッダー ケーブルコネクタ 圧着ハウジング、単列、プラグ/オス型、ラッチング、Micro Mate™
特徴
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
極数3〜10
1.00 mm (.0394")ピッチ
半自動アッセンブリーツールあり
ハンドツールあり
IDT1 - 1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー ケーブル コネクター圧着ハウジング、複列、プラグ/オス型、ラッチング、Micro Mate™
特徴
極数2〜10
1.00 mm (.0394")ピッチ
半自動アッセンブリーツールあり
ハンドツールあり
IDP1 - 1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー パネル実装ヘッダー ケーブルコネクタ 圧着ハウジング、複列、プラグ/オス型、ラッチング、Micro Mate™
特徴
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
1.00 mm (.0394")ピッチ
半自動アッセンブリーツールあり
ハンドツールあり
極数2〜10
TC37M - 1mm(.0394インチ)ピッチ 電線対電線圧着端子コンタクトプラグ/ピン(オス)、ミニリール、マイクロメイト™
特徴
リール梱包(5k/1リール)
アッセンブリーツールあり
1.00 mm (.0394")ピッチ
TC37R - 1mm(.0394インチ)ピッチ 電線対電線圧着端子コンタクトプラグ/ピン(オス)、フルリール、マイクロメイト™
特徴
リール梱包(25k/1リール)
アッセンブリーツールあり
1.00 mm (.0394")ピッチ
営業へのお問い合わせ
その他の電線対基板
- 1mm (.0394 インチ) ピッチ ワイヤー・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー コネクター、ケーブル、ターミナル、圧着ピン、ハウジング マイクロメイト™
- .8mm (.0315 インチ) ピッチの電線対基板ヘッダーコネクタ、ケーブル、端子、圧着ピン、ハウジング Tiger Eye ™
- 1.27mm (.05 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ワイヤー ヘッダー コネクタ、ケーブル、ターミナル、圧着ピン、ハウジング Tiger Eye ™
- 2mm (.0787 インチ) ピッチ 電線対基板 / 電線対電線ヘッダー コネクタ、ケーブル、端子、圧着ピン、ハウジング Tiger Eye ™
- URSA®I/O
- 2.54mm (.1インチ) ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーコネクタ、ケーブル、端子、圧着ピンおよびハウジング Mini Mate®
- 4.19mm (.165 インチ) ピッチの電線対基板ヘッダー コネクタ、ケーブル、端子、圧着ピン、ハウジング Power Mate ®
- 2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対基板/電線対電線ヘッダーコネクタ、ケーブル、端子、圧着ピンおよびハウジング、18 Amps、mPOWER®
- 5mm (.1969 インチ) ピッチ高電源電線対基板ヘッダー コネクター、ケーブル、ターミナル、圧着ピン、ハウジング 電源タップ™/30 Amp
- 6.35mm(.25インチ)ピッチ高電源電線対基板ヘッダー コネクター、ケーブル、ターミナル、クリンプピン、ハウジング 電源タップ™/40アンペア
- 2mm(.0787インチ)ピッチIDCディスクリートワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクターおよびケーブルアッセンブリーハウジング
- パネル実装ワイヤ・ツー・ボード ケーブルおよびアッセンブリー コネクター ターミナル ハウジング