S2M-107-02-F-D-LC - 2mm/.079in Tiger Eye Keyed Board-to-Board Receptacle Connector, 14 Pin, 2 Row, SMT, Gold Flash/Tin, LC
特徴
ピッチ:2.00 mm (.0787")
コンタクトシステム:Tiger Eye™
特色:高信頼性多接点ベリリウム銅コンタクトシステム
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
1列または2列
アプリケーション:極性、2列システム、合計60ピンまで
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大350VAC/495VDC
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.196 | $3.793 | $3.525 | $3.357 | $2.619 | $2.373 | $1.881 | $1.389 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2M-107-02-F-D-LC-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| S2M-107-02-F-D-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | パッケージング | いいえ |
| S2M-107-02-L-D-LC | 0 | チューブ | 1 | 40 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり40個) |