S2M-107-02-L-D-K-TR - 2mm (.0787 inch) ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード レセプタクル ソケット / メスコネクタ、1列または2列、バーティカル、表面実装 (SMT) / スルーホール、ロッキングクリップ / ネジオプション、Tiger Eye ™
特徴
ピッチ:2.00 mm (.0787")
コンタクトシステム:Tiger Eye™
特色:高信頼性多接点ベリリウム銅コンタクトシステム
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
ターミネーション:スルーホール、表面実装
1列または2列
アプリケーション:極性、2列システム、合計60ピンまで
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大350VAC/495VDC
MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る
SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.195 | $4.696 | $4.364 | $4.156 | $3.237 | $2.931 | $2.319 | $1.707 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2M-107-02-L-D-K | 0 | チューブ | 1 | 40 | パッケージング | いいえ |
| S2M-107-02-L-D-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| S2M-107-02-F-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| S2M-107-02-S-D-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり525個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |