S2M-110-02-F-D-LC - 2mm (.0787 inch) ピッチ ボード・ツー・ボード / ワイヤー・ツー・ボード レセプタクル ソケット / メスコネクタ、1列または2列、バーティカル、表面実装 (SMT) / スルーホール、ロッキングクリップ / ネジオプション、Tiger Eye ™

特徴

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 特色:高信頼性多接点ベリリウム銅コンタクトシステム

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 取付方向:バーティカル

  • ターミネーション:スルーホール、表面実装

  • 1列または2列

  • アプリケーション:極性、2列システム、合計60ピンまで

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大350VAC/495VDC

  • MIL-DTL-55302 テストを満たす、または上回る

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $5.717 $5.168 $4.803 $4.574 $3.557 $3.218 $2.540 $1.862
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

T2SDTシリーズ サムネイル画像
T2SDT

2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス-プラグ/オスまたはソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、ラッチオプション、Tiger Eye ™

T2SDシリーズ サムネイル画像
T2SD

2mm(.0787インチ)ピッチ電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス対プラグ/オスまたはソケット/メス、ラッチオプション、Tiger Eye ™

シリーズ画像 T2M-
T2M

2mm(.0787インチ)ピッチボード・ツー・ボードおよびワイヤー・ツー・ボードのシュラウドボックスヘッダーコネクタ、1列および2列、バーティカルおよびライトアングル、表面実装(SMT)、スルーホール、ネジ止めタイプが選択可、Tiger Eye™
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(ベリリウムとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 米国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。