SAL1-120-01-H-S-A-FR - 1.00 mm SATALink™対応ハイスピード マイクロプレーン ソケット
特徴
さまざまな嵌合のカードの厚さに対応
極性の大きいベリリウム銅コンタクト
低背型
同じ面にペアで実装、またはルーティングを容易にするため反対側に実装可
SATALink™対応
非常に優れたボードスタッキング機能、柔軟なルーティング
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 400 | 800 | 1200 |
| 価格 | $15.720 | $14.880 | $14.328 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAL1-120-01-H-S-A-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | パッケージング | いいえ |
| SAL1-120-01-S-S-A-FR | 0 | テープ&リール | 400 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |
