SAL1 - 1.00 mm SATALink™対応ハイスピード マイクロプレーン ソケット
特徴
さまざまな嵌合のカードの厚さに対応
極性の大きいベリリウム銅コンタクト
低背型
同じ面にペアで実装、またはルーティングを容易にするため反対側に実装可
SATALink™対応
非常に優れたボードスタッキング機能、柔軟なルーティング
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
以下の選択肢を選んで製品を設定してください。
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。