SAL1-130-01-SM-S-A-TR - 1.00 mm SATALink™対応ハイスピード マイクロプレーン ソケット
特徴
さまざまな嵌合のカードの厚さに対応
極性の大きいベリリウム銅コンタクト
低背型
同じ面にペアで実装、またはルーティングを容易にするため反対側に実装可
SATALink™対応
非常に優れたボードスタッキング機能、柔軟なルーティング
定格電流:最大2.9A
定格電圧:最大215VAC/304VDC
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
| SAL1-130-01-S-S-A-TR | 395 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |