SAL1-140-01-SM-S-A-TR - 1.00 mm SATALink™対応ハイスピード マイクロプレーン ソケット

特徴

  • さまざまな嵌合のカードの厚さに対応

  • 極性の大きいベリリウム銅コンタクト

  • 低背型

  • 同じ面にペアで実装、またはルーティングを容易にするため反対側に実装可

  • SATALink™対応

  • 非常に優れたボードスタッキング機能、柔軟なルーティング

  • 定格電流:最大2.9A

  • 定格電圧:最大215VAC/304VDC

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
14 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について