SEAC-020-06-78.9-TU-TU-2 - .050" SEARAY™ハイスピード高密度アレー ケーブル アッセンブリー
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
ハイスピード、マイクロピッチ アプリケーションに適した設計
SEARAY™ソケットと嵌合
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
| SEAC-020-06-72.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-60.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-40.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-39.4-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-20.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-18.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-16.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-14.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-13.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-12.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-10.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-09.0-TU-TU-2 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-08.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-07.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-06.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-06-04.5-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |