SEAC-020-08-78.7-TU-TU - .050" SEARAY™ハイスピード高密度アレー ケーブル アッセンブリー
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
ハイスピード、マイクロピッチ アプリケーションに適した設計
SEARAY™ソケットと嵌合
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
| SEAC-020-08-80.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-40.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-36.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-30.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-29.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-25.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-24.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-20.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-19.7-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-18.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-16.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-15.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-12.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-11.8-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-10.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-08.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-07.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-08-06.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |