SEAC-020-10-60.0-TU-TU - .050" SEARAY™ハイスピード高密度アレー ケーブル アッセンブリー
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
ハイスピード、マイクロピッチ アプリケーションに適した設計
SEARAY™ソケットと嵌合
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
| SEAC-020-10-79.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-10-40.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-10-36.0-TU-TU | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-10-30.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-10-20.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-10-19.7-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-10-16.5-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-10-16.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-10-15.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-10-12.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-10-10.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-10-09.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-10-07.5-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-020-10-06.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |