SEAC-030-08-78.7-TU-TU-2 .050" SEARAY™ハイスピード高密度アレー ケーブル アッセンブリー
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
ハイスピード、マイクロピッチ アプリケーションに適した設計
SEARAY™ソケットと嵌合
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
| SEAC-030-08-59.1-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-99.9-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-48.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-47.3-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-40.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-39.4-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-25.6-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-22.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-20.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-19.7-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-12.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-11.8-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-10.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-08.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-030-08-06.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |