SEAC-040-04-47.4-TU-TU-2 - .050" SEARAY™ハイスピード高密度アレー ケーブル アッセンブリー
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
ハイスピード、マイクロピッチ アプリケーションに適した設計
SEARAY™ソケットと嵌合
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
| SEAC-040-04-25.5-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-24.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-22.5-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-20.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-18.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-17.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-13.8-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-12.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-10.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-06.0-TU-TU-2 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |