SEAC-040-04-59.0-TU-TU-N - .050" SEARAY™ハイスピード高密度アレー ケーブル アッセンブリー
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
ハイスピード、マイクロピッチ アプリケーションに適した設計
SEARAY™ソケットと嵌合
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAC-040-04-36.0-TU-TU-N | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-24.0-TU-TU-N | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-23.4-TU-TU-N | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-16.0-TU-TU-N | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-12.0-TU-TU-N | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-10.0-TU-TU-N | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-08.0-TU-TU-N | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-07.8-TU-TU-N | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-040-04-06.0-TU-TU-N | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |

