SEAC-050-04-59.1-TU-TU - .050" SEARAY™ハイスピード高密度アレー ケーブル アッセンブリー
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
50 Ωシングルエンド シグナル ルーティング
ハイスピード、マイクロピッチ アプリケーションに適した設計
SEARAY™ソケットと嵌合
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
| SEAC-050-04-60.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-50.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-40.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-78.8-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-39.4-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-80.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-35.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-30.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-25.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-24.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-20.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-98.5-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-15.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-12.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-10.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-09.0-TU-TU | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| SEAC-050-04-06.0-TU-TU | 0 | レイヤー | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |