SEAFC-30-5.0-L-04-2-K .050" SEARAY™SEACシリーズ用ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット、嵌合

SEAFC

特徴

  • .050"(1.27 mm)ピッチ

  • 低い挿抜力

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • ソルダーチャージ端子

  • 最大500 I/O

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $16.048 $15.193 $14.621 $14.265 $11.678 $10.816 $9.092 $7.368
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SEACシリーズ サムネイル画像
SEAC

.050" SEARAY™ハイスピード高密度アレー ケーブル アッセンブリー

SEARシリーズ サムネイル画像
SEAR

.050" SEARAY™ハイスピード高密度ライザー、85Ω

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov