SEI-105-02-G-S-TR 1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
最大30ピンまでの単列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
1.00 mm (.0394")ピッチ
低背型:1.65 mm
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.581 | $4.140 | $3.848 | $3.664 | $2.777 | $2.481 | $1.889 | $1.298 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI-105-02-G-S | 0 | チューブ | 1 | 106 | パッケージング | いいえ |
| SEI-105-02-G-S-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| SEI-105-02-GF-S-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1675 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり1675個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |