SEI-110-02-G-S-M-FR 1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
最大30ピンまでの単列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
1.00 mm (.0394")ピッチ
低背型:1.65 mm
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 875 | 1750 | 2625 | 5250 |
| 価格 | $4.491 | $4.077 | $3.248 | $2.430 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI-110-02-G-S-M | 0 | チューブ | 1 | 24 | パッケージング | いいえ |
| SEI-110-02-G-S-M-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 875 | パッケージング | いいえ |
| SEI-110-02-GF-S-M-FR | 0 | テープ&リール | 875 | 875 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |