SEI-111-02-G-S 1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス

特徴

  • 堅牢なスクリューダウンのオプションあり

  • 最大30ピンまでの単列設計

  • 定格電流:最大2.3A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 低背型:1.65 mm

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $5.962 $5.390 $5.009 $4.771 $3.599 $3.208 $2.426 $1.645
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
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: マレーシア.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。