SEI-112-02-G-S-M 1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス

特徴

  • 堅牢なスクリューダウンのオプションあり

  • 最大30ピンまでの単列設計

  • 定格電流:最大2.3A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 低背型:1.65 mm

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $7.197 $6.652 $6.288 $6.061 $4.730 $4.287 $3.399 $2.512
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
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov