SEI-115-02-G-S-E-AT-FR - 1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
最大30ピンまでの単列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
1.00 mm (.0394")ピッチ
低背型:1.65 mm
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 675 | 1350 | 2025 |
| 価格 | $4.906 | $3.920 | $2.946 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI-115-02-G-S-E-AT | 0 | チューブ | 1 | 20 | パッケージング | いいえ |
| SEI-115-02-G-S-E-AT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 675 | パッケージング | いいえ |
| SEI-115-02-GF-S-E-AT-FR | 0 | テープ&リール | 675 | 675 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |