SEI-118-02-G-S-TR 1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス

特徴

  • 堅牢なスクリューダウンのオプションあり

  • 最大30ピンまでの単列設計

  • 定格電流:最大2.3A

  • 定格電圧:最大250VAC/354VDC

  • 1.00 mm (.0394")ピッチ

  • 低背型:1.65 mm

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $7.004 $6.331 $5.883 $5.603 $4.240 $3.785 $2.875 $1.967