SEI-119-02-GF-S-E-AT 1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
最大30ピンまでの単列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
1.00 mm (.0394")ピッチ
低背型:1.65 mm
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。