SEI-120-02-G-S-AB - 1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
最大30ピンまでの単列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
1.00 mm (.0394")ピッチ
低背型:1.65 mm
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $7.441 | $6.727 | $6.251 | $5.952 | $4.537 | $4.065 | $3.121 | $2.177 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI-120-02-G-S-AB-FR | 0 | テープ&リール | 1050 | 1050 | パッケージング | いいえ |
| SEI-120-02-G-S-AB-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1050 | パッケージング | いいえ |
| SEI-120-02-GF-S-AB | 0 | チューブ | 1 | 28 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり28個) |