SEI-120-02-GF-S-AT-TR 1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス
特徴
堅牢なスクリューダウンのオプションあり
最大30ピンまでの単列設計
定格電流:最大2.3A
定格電圧:最大250VAC/354VDC
1.00 mm (.0394")ピッチ
低背型:1.65 mm
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $6.782 | $6.131 | $5.697 | $5.426 | $4.153 | $3.728 | $2.879 | $2.030 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI-120-02-GF-S-AT | 0 | チューブ | 1 | 28 | パッケージング | いいえ |
| SEI-120-02-G-S-AT-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 1025 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |